Prístroj spínací flex, s jedným relé

Tento produkt nahradil vami hľadaný
Prístroj spínača reléového (2CKA006800A2160)

Pre snímače pohybu Busch-Wächter® 180 flex.
Pre automatické spínanie svietidiel.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre nízkonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky alebo LEDi.
Možno kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi radenia 1/0).
Pokojová spotreba: 0,3 WPracovná teplota: –5 25 mm
2 300 W, 10 AX (cos ϕ = 0,9), 300 V·A pre LEDi.
3vodičové pripojenie (je nutný vodič N), 230 V AC, 50 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Ak je použitá tlejivka alebo LED, nesmie premosťovať kontakt tlačidlového ovládača (je nutné použiť prístroj so svorkou N).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A3042
Typové číslo
64811 U-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A3042
113,71 €
2CKA006800A3042

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6695
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou