Prístroj stmievača flex, pre regulovateľné LED žiarovky, pre krátkocestné ovládanie

Tento produkt nahradil vami hľadaný
Prístroj stmievača univerzálneho pre krátkocestné ovládanie (2CKA006590A0171)

Na rozdiel od ostatných krátkocestných stmívačov je nutné použiť ovládací prvok  2CKA006400A0099 (typ 64711-500) alebo 2CKA006200A0281 (typ 62711-WL-500) a kryt zo systému ABB-free@home vo zvolenom dizajnovom a farebnom prevedení.
Pamäť hodnoty jasu.
Nastaviteľná minimálna úroveň jasu.
Voliteľný režim fázového stmievania (na nábežnej/zostupnej hrane).
Tichá prevádzka vďaka technológii MOS-FET.
Elektronická poistka proti skratu a preťaženiu.
Pre stmievateľné retrofitové LED žiarovky (LEDi) na 230 V AC alebo napájané z transformátorov vinutých (L) či elektronických (C, LC).
Pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC alebo napájené z transformátorov vinutých (L) či elektronických (C, LC).
Regulovateľné retrofitové zdroje LEDi a obyčajné žiarovky je možné kombinovať.
prístroj je možné kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi radenia 1/0).
Vstavaná hĺbka: 25 mm

min. 3 W/V·A, max. 100 W/V·A pre stmievateľné LED žiarovky na 230 V AC (L - regulácia na nábežnej hrane)
min. 3 W/V·A, max. 240 W/V·A pre stmievateľné LED žiarovky na 230 V AC (C - regulácia na zostupnej hrane)
min. 3 W/V·A, max. 100 W/V·A pre stmievateľné mn LED žiarovky na 230 V AC (LC - regulácia na nábežnej hrane)
min. 3 W/V·A, max. 240 W/V·A pre stmievateľné mn LED žiarovky na 230 V AC (C - regulácia na zostupnej hrane)
min. 4 W/V·A, max. 100 W/V·A pre stmievateľné mn LED žiarovky
min. 10 W, max. 240 W pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC (R, C - regulácia na zostupnej hrane)
min. 3 W/V·A, max. 100 W/V·A pre mn halogénové žiarovky (LC - regulácia na nábežnej hrane)
min. 3 W/V·A, max. 240 W/V·A pre mn halogénové žiarovky (C - regulácia na zostupnej hrane)
2vodičové pripojenie (Pre zátaže < 10 W/V·A sa doporučuje 3vodičové pripojenie).
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (Pre vodiče max. 2,5 mm²).
prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi.
Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20 %.
Pri použití elektronického transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 5 %.
Pri teplote okolia vyššej než 35 °C zaťažiteľnosť klesá (cca o 10 % / °C).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006500A0013
Typové číslo
64851 U-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006500A0013
179,24 €
2CKA006500A0013

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou