Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Na zákazku
Pre centrálne spínanie a stmievanie až 64 zariadení DALI podľa STN EN 62386.
pre reguláciu farebnej teploty bieleho svetla svietidiel s predradníkom DALI s funkciou "tunable white" zodpovedajúce STN EN 62386-209 (Zariadenie Typ 8).
Rozsah regulácie farebnej teploty (farebná teplota): 2 700 - 6 500 K
Zvýšená citlivosť nastavenia pri pomalom otáčaní.
Integrované orientačné LED osvetlenie (18 voliteľných farieb alebo vypnuté) na prispôsobenie krytu.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Dĺžka vedenia DALI: max. 300 m (prierez žíl 1,5 - 2,5 mm²)
Úroveň jasu pri zapnutí krátkym stlačením: naposledy použitá alebo predvoliteľná
Základná úroveň jasu: minimálna alebo predvoliteľná
V aktívnom režime prístroj slúži ako napájací zdroj DALI (15,5 V DC/75 mA) až pre 37 zariadení DALI (príp. možno paralelne zapojiť až tri aktívne potenciometre pre napájanie až 111 zariadení DALI).
V pasívnom režime sa prístroj chová ako prídavná ovládacia jednotka.
Paralelné prepojenie potenciometrov: až 3 ks v aktívnom režime alebo až 5 ks v pasívnom režime
Prístroj nie je vhodný pre kombináciu s inými snímačmi DALI.
Vlastná spotreba: max. 2,5 W
4vodičové pripojenie (v pasívnom režime 2-vodičové)
230 v AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006599A3026
Typové číslo
2116/11 U

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006599A3026
214,75 €
2CKA006599A3026

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou