Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Pre centrálne spínanie a stmievanie až 64 zariadení DALI podľa STN EN 62386.
Zvýšená citlivosť nastavenia jasu pri pomalom otáčaní.
Integrované orientačné LED osvetlenie (18 voliteľných farieb alebo vypnuté) na prispôsobenie krytu.
Je nutné zaistiť napájanie z externého zdroja DALI podľa STN EN 62386 (napr. Tridonic, Philips, HELVAR alebo pomocou aktívneho potenciometra 6599-0-2988).
Prúdová spotreba: max. 15 mA
Prístroj je odolný proti prepólovaniu.
Dĺžka vedenia DALI: max. 300 m (prierez žíl 1,5 - 2,5 mm²)
Úroveň jasu pri zapnutí krátkym stlačením: naposledy použitá alebo predvoliteľná
Základná úroveň jasu : minimálna alebo predvoliteľná
Paralelne možno prepojiť až päť potenciometrov.
Možno použiť na ďalšie ovládacie miesto v kombinácii s prístrojom 6599-0-2988.
Prístroj nie je vhodný na kombináciu s inými snímačmi DALI.
2-vodičové pripojenie.
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006599A2987
Typové číslo
2117 U-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006599A2987
76,63 €
2CKA006599A2987

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6885
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou