Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Pre centrálne spínanie a stmievanie až 64 zariadení DALI podľa STN EN 62386.
Zvýšená citlivosť nastavenia jasu pri pomalom otáčaní.
Integrované orientačné LED osvetlenie (18 voliteľných farieb alebo vypnuté) na prispôsobenie krytu.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Dĺžka vedenia DALI: max. 300 m (prierez žíl 1,5 - 2,5 mm²)
Úroveň jasu pri zapnutí krátkym stlačením: naposledy použitá alebo predvoliteľná
Základná úroveň jasu: minimálna alebo predvoliteľná
V aktívnom režime prístroj slúži ako napájací zdroj DALI (15,5 V DC/75 mA) až pre 37 zariadení DALI (príp. možno paralelne zapojiť až tri aktívne potenciometre pre napájanie až 111 zariadení DALI).
v pasívnom režime sa prístroj chová ako prídavná ovládacia jednotka.
Paralelné prepojenie potenciometrov: až 3 ks v aktívnom režime alebo až 5 ks v pasívnom režime
P Prístroj nie je vhodný na kombináciu s inými snímačmi DALI.
Vlastná spotreba: max. 2,5 W
4vodičové pripojenia (v pasívnom režime 2-vodičové)
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006599A2988
Typové číslo
2117/11 U-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006599A2988
203,49 €
2CKA006599A2988

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou