Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Pre centrálne spínanie a stmievanie až 64 zariadení DALI podľa STN EN 62386.
Zvýšená citlivosť nastavenia jasu pri pomalom otáčaní.
Integrované orientačné LED osvetlenie (18 voliteľných farieb alebo vypnuté) na prispôsobenie krytu (nemožno použiť pre dizajnový rad Impuls) .
Je nutné zaistiť napájanie z externého zdroja DALI podľa STN EN 62386 (napr. Tridonic, Philips, HELVAR alebo pomocou aktívneho potenciometra 6599-0-2988).
Prúdová spotreba: max. 15 mA
Prístroj je odolný proti prepólovaniu.
Dĺžka vedenia DALI: max. 300 m (prierez žíl 1,5 - 2,5 mm²)
Úroveň jasu pri zapnutí krátkym stlačením: naposledy použitá alebo predvoliteľná
Základná úroveň jasu : minimálna alebo predvoliteľná
Paralelne možno prepojiť až päť potenciometrov.
Možno použiť na ďalšie ovládacie miesto v kombinácii s prístrojom 6599-0-2988.
Prístroj nie je vhodný na kombináciu s inými snímačmi DALI.
2-vodičové pripojenie.
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Orientačné LED osvetlenie nie je možné použiť u krytov dizajnovej rady Impuls.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006599A2987
Typové číslo
2117 U-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, 2CKA006599A2987 71,86  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ