Prístroj potenciometra elektronického pre predradníky 1 - 10 V

Pre otočné ovládanie a spínanie z minimálnej hodnoty jasu.
Pre žiarivky alebo LED s analógovým elektronickým stmievateľným predradníkom s rozhraním 1 - 10 V DC (z dôvodu vyšších zapínacích prúdov sa odporúča pre viac ako 5 predradníkov použiť pomocné relé).
Max. riadiaci prúd: 50 mA DC
Bezpotenciálový kontakt pre spínanie napájanie predradníkov.

4 A (cosφ = 0,9), 3 A (cosφ = 0,5)< BR>700 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Osvetlenie krytu tlejivkou nemožno použiť.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006599A2035
Typové číslo
2112 U-101

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006599A2035
63,81 €
2CKA006599A2035

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.