Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Možnosť nastavenia minimálneho jasu.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) transformátor.
Možno kombinovať so striedavým prepínačom (spínačom radenia 6). Prepínačom možno svietidlo iba spínať, ovládať jas nie je možné.

200-700 W/V·A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20%.
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).
Kryt môže byť osvetlený tlejivkou (dútnavka sa objednáva samostatne alebo je súčasťou dodávky krytu).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006520A0227
Typové číslo
6520 U-500
Radenie
6

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006520A0227
Na otázku
2CKA006520A0227

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.