Hodiny spínacie programovateľné (ovládacia jednotka)

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).
Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základná alebo 3 rozšírené časové programy), automatický astro, časovač, dovolenka
Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, Po-Ne.
Ďalšie funkcie: softvérové ​​vypnutie, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, meranie izbovej teploty, vonkajšie ovládanie kontaktom, počítadlo prevádzkových hodín, inverzie funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, astrofunkcie (zemepisné súradnice, časové pásmo, korekcia východu a západu slnka), voľba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C
zobraziť viac
Kód produktu
3292E-A20301 32
Dizajn
Time®, Time® Arbo
Variant
starostrieborná

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3292E-A20301 08
210,50 €
3292E-A20301 08
3292E-A20301 32
210,50 €
3292E-A20301 32
3292E-A20301 33
210,50 €
3292E-A20301 33
3292E-A20301 34
210,50 €
3292E-A20301 34

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou