Prístroj spínací pre spínacie hodiny

Pre ovládaciu jednotku programovateľných spínacích hodín.
Možnosť pripojenia bezpotenciálového kontaktu pre vzdialené ovládanie.

Pracovná teplota: 0 ° C až +50 ° C

Výstup: bezpotenciálový zapínací kontakt relé s bezpečným galvanickým oddelením
Spínaný výkon: max. 2300 W pre ohmickú záťaž (AC-1), 750 W pre žiarovky, 350 VA pre žiarivky, 750VA pre motory (AC-15).
230 V AC, 3-vodičové pripojenie
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm², resp. 1,5 mm² pre pripojenie vonkajšieho kontaktu).
zobraziť viac
Kód produktu
3292U-A00013

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj spínací pre spínacie hodiny, 3292U-A00013 40,32  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ