Hodiny spínacie programovateľné (ovládacia jednotka)

Výbeh
Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).
Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základný alebo 3 rozšírené časové programy), automatický astro, časovač, dovolenka
Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, Po-Ne.
Ďalšie funkcie: softvérové ​​vypnutie, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, meranie izbovej teploty, vonkajšie ovládanie kontaktom, počítadlo prevádzkových hodín, inverzia funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, astrofunkcie (zemepisné súradnice, časové pásmo, korekcia východu a západu slnka), voľba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C
zobraziť viac
Kód produktu
3292M-A20301 03
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
3292M-A20301 03
158,95 €
3292M-A20301 03
3292M-A20301 61
Na otázku
3292M-A20301 61

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7198
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou