Hodiny spínacie programovateľné (ovládacia jednotka)

Na zákazku
Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).
Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základná alebo 3 rozšírené časové programy), automatický astro, časovač, dovolenka
Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, Po-Ne.
Ďalšie funkcie: softvérové ​​vypnutie, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, meranie izbovej teploty, vonkajšie ovládanie kontaktom, počítadlo prevádzkových hodín, inverzie funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, astrofunkcie (zemepisné súradnice, časové pásmo, korekcia východu a západu slnka), voľba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C
zobraziť viac
Kód produktu
3292A-A20301 H
Dizajn
Tango®
Variant
hnedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Hodiny spínacie programovateľné (ovládacia jednotka), Tango®, biela 3292A-A20301 B 127,03  €
Hodiny spínacie programovateľné (ovládacia jednotka), Tango®, slonová kosť 3292A-A20301 C 127,04  €
Hodiny spínacie programovateľné (ovládacia jednotka), Tango®, šedá 3292A-A20301 S 128,95  €
Hodiny spínacie programovateľné (ovládacia jednotka), Tango®, béžová 3292A-A20301 D 128,95  €
Hodiny spínacie programovateľné (ovládacia jednotka), Tango®, hnedá 3292A-A20301 H 128,95  €
Hodiny spínacie programovateľné (ovládacia jednotka), Tango®, čierna 3292A-A20301 N 128,95  €
Hodiny spínacie programovateľné (ovládacia jednotka), Tango®, dymová šedá 3292A-A20301 S2 128,95  €
Hodiny spínacie programovateľné (ovládacia jednotka), Tango®, vresová červená 3292A-A20301 R2 128,95  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6135