Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka)
- Status
- Výbeh
Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.
Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C
Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základná alebo 3 rozšírené časové programy), dovolenka
Základný program: voľba zo 2 prednastavených teplôt - komfortná a útlmové
Rozšírený program: navyše možnosť ľubovoľne nastaviteľné teploty
Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, po-Ne.
Ďalšie funkcie: softvérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota, vonkajšie ovládanie kontaktom, adaptívne regulácia, funkcia predvídanie, obmedzenie nastaviteľných teplôt , počítadlo prevádzkových hodín, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzie funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C
Snímač teploty pre podlahové vykurovanie: 3292U-A90100 (nie je v dodávke)
- Kód produktu
- 3292M-A10301 37
- Variant
- onyx
POPIS
Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).
Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.
Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C
Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základná alebo 3 rozšírené časové programy), dovolenka
Základný program: voľba zo 2 prednastavených teplôt - komfortná a útlmové
Rozšírený program: navyše možnosť ľubovoľne nastaviteľné teploty
Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, po-Ne.
Ďalšie funkcie: softvérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota, vonkajšie ovládanie kontaktom, adaptívne regulácia, funkcia predvídanie, obmedzenie nastaviteľných teplôt , počítadlo prevádzkových hodín, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzie funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C
Snímač teploty pre podlahové vykurovanie: 3292U-A90100 (nie je v dodávke)
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 321,8 kB |
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.