Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka)

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).
Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.
Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C
Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základná alebo 3 rozšírené časové programy), dovolenka
Základný program: voľba zo 2 prednastavených teplôt - komfortná a útlmové
Rozšírený program: navyše možnosť ľubovoľne nastaviteľné teploty
Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, po-Ne.
Ďalšie funkcie: softvérové ​​vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota, vonkajšie ovládanie kontaktom, adaptívne regulácia, funkcia predvídanie, obmedzenie nastaviteľných teplôt , počítadlo prevádzkových hodín, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzie funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C
Snímač teploty pre podlahové vykurovanie: 3292U-A90100 (nie je v dodávke)
zobraziť viac
Kód produktu
3292A-A10301 D
Dizajn
Tango®
Variant
béžová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Tango®, biela 3292A-A10301 B 127,33  €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Tango®, slonová kosť 3292A-A10301 C 127,33  €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Tango®, šedá 3292A-A10301 S 129,48  €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Tango®, béžová 3292A-A10301 D 129,48  €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Tango®, hnedá 3292A-A10301 H 129,48  €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Tango®, čierna 3292A-A10301 N 129,48  €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Tango®, dymová šedá 3292A-A10301 S2 129,48  €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Tango®, vresová červená 3292A-A10301 R2 129,48  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6316