Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).
Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu.
Lineárne nastavenie teploty.
Indikácia stavu výstupu dvojfarebnú LED.
Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).
Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:
Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačný stupnica)
Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K
Hysterézia: cca ± 0,25 K< BR>
Podlahový termostat:
Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačný stupnica)
Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K< BR>Hysterézia: cca ± 0,5 K.
Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajšej snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútorné prepojku podľa návodu.
zobraziť viac
Kód produktu
3292H-A10101 69
Dizajn
Levit®M
Variant
oceľová / dymová čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3292H-A10101 63
104,78 €
3292H-A10101 63
3292H-A10101 68
102,74 €
3292H-A10101 68
3292H-A10101 69
102,74 €
3292H-A10101 69
3292H-A10101 70
102,74 €
3292H-A10101 70

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou