Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).
Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnú LED. Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).
Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:
Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačný stupnica)
Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K
Hysterézia: cca ± 0, 25 K

Podlahový termostat:
Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačný stupnica)
Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K
Hysterézia: cca ± 0,5 K.
Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajšej snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútorné prepojku podľa návodu .
zobraziť viac
Kód produktu
3292A-A10101 S2
Dizajn
Tango®
Variant
dymová šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka), Tango®, biela 3292A-A10101 B 54,68  €
Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka), Tango®, slonová kosť 3292A-A10101 C 55,66  €
Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka), Tango®, šedá 3292A-A10101 S 56,27  €
Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka), Tango®, béžová 3292A-A10101 D 56,27  €
Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka), Tango®, hnedá 3292A-A10101 H 56,27  €
Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka), Tango®, čierna 3292A-A10101 N 56,27  €
Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka), Tango®, dymová šedá 3292A-A10101 S2 56,27  €
Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka), Tango®, vresová červená 3292A-A10101 R2 56,27  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6302
produktov
a 20 dizajnových radov
66
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ