Kde kúpiť inteligentný vypínač a ako overiť kompatibilitu s domácou automatizáciou?
Inteligentný vypínač ABB kúpite u odborných predajcov zo zoznamu Predajné miesta ABB. Pred nákupom si overte podporovaný systém, technické požiadavky a potrebné príslušenstvo. Označenie „smart“ ani rovnaký protokol nezaručujú, že smart vypínače spolupracujú so všetkými zariadeniami.
Rýchle zhrnutie
- Kde a podľa čoho nakupovať: Vyberte predajcu, ktorý overí presný model a poskytne technický list.
- Ako overiť kompatibilitu: Porovnajte svoj systém, komunikačné rozhranie a komponenty s dokumentáciou produktu.
- Čo preveriť pri elektroinštalácii: Skontrolujte napájanie, nulový vodič, montážny priestor a typ osvetlenia.
Kde kúpiť inteligentný vypínač a na čo si dať pozor?
Inteligentné vypínače ABB predávajú odborní predajcovia elektroinštalačného materiálu. Pomôžu vám vybrať správny model a doplnia chýbajúce príslušenstvo. Pri nákupe nerozhoduje názov produktu, ale presné typové označenie. Pod podobným názvom totiž existujú varianty pre rôzne systémy a spôsoby montáže.
Pred objednávkou si pripravte základné informácie o domácnosti. Predajca potrebuje vedieť, aký systém používate a čo chcete ovládať. Pomôže aj fotografia existujúceho vypínača a údaj o type svetiel. Konzultáciu s odborníkom využite najmä pri rozširovaní automatizácie alebo pri nejasnom zapojení.
Ako vybrať predajcu inteligentných vypínačov?
Dobrý predajca vám nepredá iba krabicu s vypínačom. Pomôže overiť, či produkt zapadne do vašej inštalácie. Jeho kvalitu spoznáte podľa informácií, ktoré poskytne ešte pred nákupom.
Čo by mal predajca ponúknuť:
- Odborné poradenstvo: vysvetlí rozdiel medzi ovládačom a spínacím zariadením.
- Technické listy: sprístupní dokumentáciu ku konkrétnemu modelu.
- Presnú identifikáciu produktu: overí typové číslo, nielen obchodný názov.
- Informácie o príslušenstve: upozorní na potrebnú bránu, rámik alebo ďalší modul.
- Záruku a servis: jasne uvedie záručné podmienky a postup pri reklamácii.
- Overenie pred objednávkou: potvrdí kompatibilitu ešte pred zaplatením.
Neistá odpoveď na otázku o kompatibilite je varovný signál. Overených predajcov nájdete na stránke Predajné miesta ABB.
Čo skontrolovať v popise produktu pred objednávkou?
Názov produktu vám o kompatibilite povie málo. Rozhodujúce údaje nájdete v produktovom liste a technickej dokumentácii. Každý z nasledujúcich bodov porovnajte so svojou inštaláciou.
Kontrolný zoznam pred objednávkou
- Produktové a typové číslo: zhoduje sa s modelom, ktorý odporučil predajca?
- Podporovaný systém: pre aký systém je produkt určený?
- Typ napájania: potrebuje sieťové napätie, batériu alebo napájanie zo zbernice?
- Komunikačné rozhranie: akú technológiu produkt používa na komunikáciu?
- Spôsob montáže: patrí do inštalačnej krabice, na povrch alebo do rozvádzača?
- Podporovaná záťaž: aký typ a výkon osvetlenia dokáže spínať či stmievať?
- Potrebné príslušenstvo: treba dokúpiť rámik, bránu, riadiacu jednotku alebo modul?
- Uvedenie do prevádzky: vyžaduje odbornú montáž alebo konfiguráciu v aplikácii?
Ak v popise niektorý údaj chýba, nepredpokladajte ho. Postup overenia nájdete v časti o kompatibilite.
Ako vybrať inteligentný vypínač podľa spôsobu ovládania?
Pojem inteligentné vypínače zahŕňa viacero typov zariadení. Niektoré priamo spínajú svetlo, iné iba posielajú povel. Tento rozdiel ovplyvňuje montáž, napájanie aj potrebné príslušenstvo.
| Typ zariadenia | Čo robí | Spína svetlo priamo? | Potrebuje ďalšie zariadenie? | Typické použitie |
|---|---|---|---|---|
| Bežný vypínač | Mechanicky zapne alebo preruší obvod | Áno | Nie | Jednoduché ovládanie bez automatizácie |
| Inteligentné spínacie zariadenie | Spína alebo stmieva svetlo na základe povelu | Áno | Závisí od systému | Ovládanie z aplikácie, scény, časové funkcie |
| Bezdrôtový ovládač | Odošle povel inému zariadeniu | Nie | Áno, prijímač alebo komunikačný prvok | Nové ovládacie miesto bez ťahania vodičov |
Niektoré modely kombinujú ovládač a spínací prvok v jednom zariadení. Preto vždy overte, akú funkciu konkrétny výrobok plní.
Lokálne ovládanie rieši jedno svetlo alebo jednu miestnosť. Systémová automatizácia prepája viac zariadení a umožňuje scény či centrálne ovládanie. Výber preto prispôsobte existujúcej elektroinštalácii. Bezdrôtový vypínač na svetlo sa hodí tam, kde nechcete ťahať nové vodiče. Bezdrôtové produkty ABB nájdete v kategórii ABB-flexTronics wireless.
Wi-Fi vypínač na svetlo, bezdrôtový ovládač alebo systémový spínač?
Tieto pojmy nie sú protiklady. Wi-Fi označuje technológiu komunikácie, bezdrôtový ovládač spôsob ovládania. Bezdrôtový ovládač preto môže komunikovať aj cez Wi-Fi alebo iný rádiový protokol.
| Kritérium | Wi-Fi vypínač na svetlo | Bezdrôtový ovládač | Systémový spínač |
|---|---|---|---|
| Komunikácia | Domáca Wi-Fi sieť | Rádiový signál podľa výrobcu, napríklad Zigbee alebo Bluetooth | Zbernica alebo systémový bezdrôtový protokol, napríklad KNX či ABB-free@home |
| Ovládanie svetla | Priamo spína svetlo, na ktoré je zapojený | Posiela povel prijímaču alebo spínaciemu zariadeniu | Posiela povel aktoru v systéme, prípadne má aktor integrovaný |
| Napájanie | Zvyčajne sieťové napätie | Batéria alebo bezbatériové riešenie podľa modelu | Sieťové napätie alebo napájanie zo zbernice |
| Centrálna jednotka | Často stačí router a aplikácia, niektoré modely vyžadujú ďalší komponent | Potrebuje prijímač, bránu alebo spínací modul | Potrebuje systémovú alebo riadiacu jednotku |
| Nároky na inštaláciu | Nahrádza klasický vypínač, môže vyžadovať nulový vodič | Montáž na stenu bez nových vodičov | Plánovaná inštalácia a odborná konfigurácia |
| Typické použitie | Modernizácia jedného svetla | Doplnenie ovládacieho miesta | Automatizácia viacerých miestností alebo domu |
Tabuľka opisuje bežné vlastnosti, nie pravidlá. Konkrétny model sa môže líšiť, preto rozhoduje jeho technický list.
Kedy zvoliť samostatný vypínač a kedy systémové riešenie?
Samostatný inteligentný vypínač stačí, ak chcete ovládať jedno svetlo alebo jednu miestnosť. Zvyčajne má jednoduchšiu inštaláciu a nižšie vstupné náklady. Pri väčšom počte samostatných zariadení však domácnosť spravujete ťažšie.
Systémové riešenie zvážte, ak ovládate viac miestností a svetelných okruhov. Hodí sa aj vtedy, keď chcete rozšíriť existujúcu automatizáciu. Vtedy vyberajte zariadenia pre rovnaký systém, nie podľa samostatnej aplikácie.
Najviac možností máte pri novostavbe alebo rekonštrukcii elektroinštalácie. Pri plánovaní myslite aj na budúce rozšírenie. Dodatočná zmena systému môže znamenať výmenu už kúpených zariadení. Ako systémové riešenie funguje v praxi, vysvetľuje článok Free@home: Inteligentná domácnosť na dosah ruky.
Ako overiť kompatibilitu inteligentného vypínača s domácou automatizáciou?
Kompatibilita rozhoduje o tom, či smart vypínače budú vo vašej domácnosti skutočne spolupracovať. Nestačí, že produkt aj váš systém nesú označenie „smart“. Pred nákupom preto postupujte podľa piatich krokov.
Ako overiť kompatibilitu inteligentného vypínača v 5 krokoch
- Identifikujte existujúci systém. Zistite názov systému, riadiacej jednotky a používaných zariadení.
- Skontrolujte podporované komunikačné rozhranie. Porovnajte požiadavky produktu s vašou inštaláciou.
- Overte potrebné komponenty. Zistite, či potrebujete bránu, proxy zariadenie, aplikáciu alebo ďalší modul.
- Porovnajte dokumentáciu konkrétnych modelov. Overte verzie, podporované funkcie a prípadné obmedzenia.
- Potvrďte technickú vhodnosť pred nákupom. Pri nejasnostiach kontaktujte odborného predajcu alebo inštalatéra.
Postup vedie od systému k produktu. Najprv zistíte, čo doma máte, až potom vyberáte, čo k tomu pasuje. Opačné poradie môže skončiť nákupom zariadenia, ktoré nemá s čím komunikovať. Proxy zariadenie pritom sprostredkuje komunikáciu medzi ovládačom a systémom.
Ako zistiť, ktorý systém domácej automatizácie používate?
Začnite riadiacou jednotkou. Môže ísť o bránu, prístupový bod alebo modul v rozvádzači. Výrobcu a typ zvyčajne nájdete na štítku zariadenia. Ďalšou stopou je aplikácia, ktorou domácnosť ovládate. Jej názov často prezradí výrobcu aj systém.
Zistite aj presný typ existujúcich vypínačov a modulov. Typové čísla hľadajte v dokumentácii, na obaloch alebo v aplikácii. Ak inštaláciu realizovala firma, vyžiadajte si projektovú dokumentáciu alebo podklady z odovzdania stavby.
Bezpečnosť
Zariadenia pod napätím sami nerozoberajte. Typový štítok pod krytom vypínača nechajte skontrolovať elektrikárom.
Predajcovi poskytnite názov systému, riadiacej jednotky a aplikácie. Doplňte typy používaných zariadení a popíšte, čo chcete ovládať. Pomôžu aj fotografie riadiacej jednotky a štítkov. Ak automatizáciu ešte nemáte, výber závisí najmä od elektroinštalácie.
Ako skontrolovať komunikačný protokol a potrebné komponenty?
Komunikačný protokol určuje, akým spôsobom si zariadenia vymieňajú povely. Pri nákupe nepotrebujete poznať jeho technický princíp. Potrebujete však vedieť, či ho podporuje váš systém a aké komponenty vyžaduje.
| Technológia | Čo overiť pred nákupom |
|---|---|
| Wi-Fi | Signál v mieste montáže a aplikáciu výrobcu |
| Zigbee | Ktorú bránu konkrétny produkt podporuje |
| Matter | Certifikáciu konkrétneho modelu, podporované funkcie a potrebný kontrolér |
| KNX | Zbernicovú kabeláž a odbornú konfiguráciu systému |
| ABB-free@home | Potrebné systémové komponenty a variant vašej inštalácie |
| ABB-flexTronics wireless | Či chcete ovládať samostatnú miestnosť, alebo prepojenie so systémom |
Kompatibilita na úrovni protokolu neznamená automaticky podporu všetkých funkcií. Dve zariadenia s rovnakým protokolom sa môžu spojiť, no stmievanie či scény nemusia fungovať. V dokumentácii preto hľadajte zoznam podporovaných funkcií, nie iba názov protokolu. Viac o káblovom štandarde vysvetľuje článok KNX – Štandard pre inteligentné budovy a automatizáciu domácností.
Kde nájsť zoznam kompatibilných zariadení?
Najspoľahlivejším zdrojom je oficiálna dokumentácia výrobcu. Na stránke produktu ABB nájdete popis, produktový list v PDF a dokumenty na stiahnutie. Technický list uvádza parametre, návod na inštaláciu zasa podmienky montáže a uvedenia do prevádzky. Pozrite sa aj do časti Produkty ku kompletizácii. Tam nájdete kryty, akčné členy a ďalšie kompatibilné príslušenstvo.
Príkladom je stmievač flex 64851 U-500. Jeho popis uvádza konkrétne typy ovládacieho prvku, ktoré musíte použiť. Doplniť treba aj kryt v zvolenom dizajne. Bez tejto informácie by ste kúpili stmievač, ktorý nemáte čím ovládať.
Podporu hlasových asistentov či iných ekosystémov hľadajte vždy pri konkrétnom modeli. Údaj pri systéme ešte neznamená podporu každého výrobku. Ak informácia chýba, obráťte sa na kontaktné centrum ABB alebo odborného predajcu.
Bude inteligentný vypínač fungovať s existujúcou elektroinštaláciou?
Systémová kompatibilita určuje, či zariadenie komunikuje s vaším systémom. Elektrická kompatibilita určuje, či ho možno pripojiť k vašej inštalácii. Obe podmienky musia spĺňať všetky potrebné komponenty, nielen samotný vypínač.
| Čo overiť | Prečo na tom záleží | Kde to zistíte |
|---|---|---|
| Napájanie | Zariadenie môže potrebovať sieťové napätie, zbernicu alebo energiu zo stlačenia | Technický list |
| Existujúce vodiče | Niektoré zariadenia vyžadujú v inštalačnej krabici nulový vodič | Projektová dokumentácia alebo kontrola elektrikárom |
| Montážny priestor | Vstavaný prístroj sa musí zmestiť do krabice spolu s vodičmi | Rozmery v technickom liste |
| Typ osvetlenia | Spínanie a stmievanie kladú na svetelné zdroje odlišné požiadavky | Zoznam podporovaných záťaží |
| Výkon záťaže | Prekročený výkon môže zariadenie poškodiť | Maximálna záťaž v produktovom liste |
| Spôsob montáže | Práca so sieťovým napätím patrí kvalifikovanej osobe | Podmienky v návode na inštaláciu |
Elektrické požiadavky posudzujte pri každom komponente zvlášť, teda pri ovládači, akčnom člene aj bráne. Bezbatériový Smart switch ABB-free@home môžete prilepiť na stenu bez vodičov. Akčný člen, ktorý svetlo skutočne spína, však pripojíte na 230 V.
Najvyšší uvedený výkon nie je univerzálny limit pre všetky svietidlá. Výrobca ho uvádza podľa typu záťaže a pri LED býva výrazne nižší. Ukazujú to aj nasledujúce príklady ABB.
| Produkt ABB | Typové číslo | Limit podľa typu záťaže | Nulový vodič |
|---|---|---|---|
| Spínací aktor s Bluetooth a free@home WL | 62811 U-WL-500 | Celkovo 2 300 W, pre LED žiarovky iba 300 V·A | Áno, 3-vodičové pripojenie |
| Stmievací aktor s Bluetooth a free@home WL | 62851 U-WL-500 | Stmievateľné LED 3–180 W/V·A, halogénové žiarovky 10–240 W | Áno, 3-vodičové pripojenie |
| Stmievač flex | 64851 U-500 | Stmievateľné LED 3–100 W/V·A (nábežná hrana) alebo 3–240 W/V·A (zostupná hrana) | Nie, 2-vodičové pripojenie; pod 10 W/V·A výrobca odporúča 3-vodičové |
Bezpečnosť
Zapojenie akčných členov prenechajte kvalifikovanému elektrikárovi.
Inteligentný vypínač bez nulového vodiča – na čo si dať pozor?
Klasický vypínač prerušuje iba fázový vodič. V starších inštaláciách preto nulový vodič v krabici vypínača často chýba. Inteligentné spínacie zariadenie však potrebuje trvalé napájanie pre elektroniku a komunikáciu. Mnohé modely ho preto získavajú z fázového a nulového vodiča.
Batériové ovládače a bezbatériový Smart switch ABB-free@home sa k sieťovému napätiu nepripájajú. Nulový vodič preto samy nepotrebujú. Akčný člen, ktorý dostáva ich povely, ho však vyžadovať môže. Niektoré spínacie zariadenia fungujú bez nulového vodiča len za presne určených podmienok. Môžu napríklad vyžadovať minimálnu záťaž pripojeného svetla. Pri slabých LED zdrojoch sa potom môže objaviť blikanie alebo slabé svietenie po vypnutí.
Výrobky predávané ako „smart vypínač bez nuláku“ preto nemusia fungovať v každej inštalácii. Ani riešenia ABB nemajú v tejto otázke jednotnú požiadavku, ako ukazuje tabuľka vyššie. V technickom liste hľadajte schému zapojenia a označenie svoriek. Svorka N spravidla znamená, že zariadenie nulový vodič potrebuje. Overte aj minimálnu záťaž, ak ju výrobca uvádza.
Či máte v krabici nulový vodič, overí elektrikár. Ak chýba, navrhne jeho doplnenie alebo vhodnejší typ zariadenia.
Kompatibilita s LED svetlami, stmievaním a zapojením
Spínanie a stmievanie predstavujú dve odlišné úlohy. Spínací prvok svetlo iba zapína a vypína. Stmievač reguluje jas, preto musí zodpovedať typu svetelného zdroja. LED zdroj pritom musí výrobca výslovne označiť ako stmievateľný.
| Kritérium | Spínanie | Stmievanie | Čo overiť pred nákupom |
|---|---|---|---|
| Funkcia | Zapína a vypína svetlo | Plynule mení jas | Či stmievanie skutočne potrebujete |
| Svetelné zdroje | Väčšina zdrojov do maximálneho výkonu | Iba stmievateľné zdroje podporované výrobcom | Označenie na svetle aj v technickom liste stmievača |
| Rozsah záťaže | Rozhoduje najmä maximálny výkon | Rozhoduje minimálny aj maximálny výkon | Minimálny a maximálny výkon pre váš typ zdroja, nie iba celkový výkon |
| Viac ovládacích miest | Riešite podružným ovládaním alebo bezdrôtovým ovládačom | Aj ďalšie miesto musí podporovať stmievanie | Či systém ponúka prístroj podružného ovládania |
| Dokumentácia | Maximálna záťaž | Podporované zdroje a spôsob regulácie | Technický list a návod na inštaláciu |
Plánujete stmievať LED osvetlenie? Podrobnosti nájdete v článku LED stmievač nie je „hocijaký“.
Ktoré inteligentné riešenie ABB je vhodné pre vašu domácnosť?
Správna voľba závisí najmä od toho, čo už doma máte. Inak sa rozhoduje majiteľ bytu bez automatizácie a inak majiteľ domu s existujúcim systémom. Podľa systému môžu riešenia ABB využívať samostatné ovládacie prvky, akčné členy alebo integrované zariadenia.
| Riešenie ABB | Pre koho je vhodné | Ako funguje | Čo budete potrebovať | Rozšírenie |
|---|---|---|---|---|
| ABB-flexTronics wireless | Modernizácia bez novej kabeláže | Bezzbernicové prístroje, ovládanie aplikáciou cez Bluetooth | Ovládací prvok a vhodný akčný člen | Prepojenie so systémom inteligentnej domácnosti |
| ABB-free@home | Byty a domy s automatizáciou viacerých miestností | Inteligentná elektroinštalácia stredného rozsahu, káblové aj bezzbernicové prvky | Systémové komponenty, akčné členy a ovládacie prvky | Svetlo, žalúzie, kúrenie, snímače a panely |
| ABB i-bus KNX | Rozsiahlejšie a náročnejšie projekty | Zbernicový štandard s odbornou konfiguráciou | Zbernicovú kabeláž a projektanta alebo integrátora | Rozsiahla automatizácia budovy |
| Friends of Hue smart switch | Domácnosti so svietidlami Philips Hue | Bezbatériový ovládač na spínanie a stmievanie svietidiel Hue | Philips Hue Bridge 2. generácie a aplikáciu Philips Hue | Využitie aj v systéme ABB-free@home |
Ak automatizáciu ešte nemáte, začnite otázkou, koľko miestností chcete ovládať. Pre jednu či dve miestnosti často postačí bezzbernicové riešenie. Pri celom dome alebo rekonštrukcii zvážte systémovú inštaláciu. Prehľad komponentov nájdete v kategórii ABB-free@home. Pri väčších projektoch prekonzultujte s odborníkom aj štandard KNX.
Ktoré riešenie ABB zvoliť podľa existujúcej elektroinštalácie?
Rovnaký cieľ môže v rôznych domácnostiach viesť k inému riešeniu. Nasledujúce situácie vám pomôžu zorientovať sa ešte pred rozhovorom s predajcom.
Situácia 1: Chcete doplniť bezdrôtové ovládanie svetla
- Čo potrebujete: nové ovládacie miesto bez ťahania vodičov.
- Čo skontrolovať: aké svetlo chcete ovládať a čo ho dnes spína.
- Potrebné komponenty: bezdrôtový ovládač a kompatibilný akčný člen, ktorý svetlo spína.
- Kde nájdete riešenie ABB: v kategórii ABB-flexTronics wireless.
Situácia 2: Už používate ABB-free@home
- Čo potrebujete: nový prvok, ktorý zapadne do existujúceho systému.
- Čo skontrolovať: káblový alebo bezdrôtový variant inštalácie a verziu aplikácie.
- Potrebné komponenty: ovládač alebo akčný člen určený pre ABB-free@home.
- Kde nájdete riešenie ABB: v kategórii ABB-free@home, ideálne po konzultácii s inštalatérom.
Situácia 3: Plánujete modernizáciu elektroinštalácie
- Čo potrebujete: riešenie pre dnešné potreby aj budúce rozšírenie.
- Čo skontrolovať: rozsah automatizácie, nulové vodiče v krabiciach a miesto v rozvádzači.
- Potrebné komponenty: systémové komponenty, vstavané alebo radové akčné členy a ovládacie prvky.
- Kde nájdete riešenie ABB: v kategóriách ABB-free@home a ABB i-bus KNX, s návrhom elektroprojektanta.
Situácia 4: Potrebujete prepojenie s iným ekosystémom
- Čo potrebujete: ovládač, ktorý spolupracuje so zariadeniami iného výrobcu.
- Čo skontrolovať: výslovnú podporu daného ekosystému pri konkrétnom modeli.
- Potrebné komponenty: zvyčajne bránu alebo riadiacu jednotku daného ekosystému.
- Kde nájdete riešenie ABB: pre svietidlá Philips Hue v kategórii Friends of Hue.
Ako overiť kompatibilitu konkrétneho produktu ABB?
Pri konkrétnom produkte ABB začnite kódom produktu alebo typovým číslom. Oba údaje nájdete na stránke produktu. Podľa nich si stiahnite produktový list v PDF a návod na inštaláciu. V popise hľadajte vety so slovom „vyžaduje“. Práve tie určujú, čo musíte dokúpiť alebo mať doma.
Ďalej overte podporované funkcie, napríklad spínanie, stmievanie či scény. Skontrolujte aj dizajnový rad a rozmer, pretože produkt existuje vo viacerých variantoch.
Príklad 1: Sada Friends of Hue smart switch
Ovládač slúži na bezdrôtové spínanie a stmievanie svietidiel Philips Hue. Ponúka dve svetelné scény a funguje bez batérie. Výrobca však uvádza, že vyžaduje Philips Hue Bridge 2. generácie hranatého tvaru. Potrebujete aj aplikáciu Philips Hue vo verzii 3.2 alebo vyššej.
Poučenie: Samotný nákup bezdrôtového ovládača nemusí stačiť na jeho fungovanie.
Príklad 2: Smart switch ABB-free@home
Ovládač potrebuje aspoň jedno zariadenie ABB-free@home wireless alebo ABB-flexTronics wireless ako komunikačného prostredníka. Na sprevádzkovanie vyžaduje aplikáciu ABB-free@home Next a smartfón s NFC. ABB ponúka sadu v rozmeroch 55 × 55 mm aj 63 × 63 mm. Každý rozmer pasuje k iným dizajnovým radom.
Poučenie: Pred nákupom overte systémové príslušenstvo aj správny variant pre váš dizajn vypínačov.
| Produkt | Typové číslo | Podporovaný systém | Potrebné príslušenstvo | Čo overiť |
|---|---|---|---|---|
| Sada Friends of Hue smart switch | 6716 UJ-84-500 | Philips Hue, použitie aj v ABB-free@home | Philips Hue Bridge 2. generácie, aplikácia Philips Hue 3.2+ | Generáciu vašej Hue Bridge a dizajnový variant |
| Smart switch ABB-free@home, 63 × 63 mm | 62721 U-WL-500 | ABB-free@home wireless, ABB-flexTronics wireless | Proxy zariadenie, aplikácia ABB-free@home Next, smartfón s NFC | Prítomnosť proxy zariadenia a kompatibilný dizajnový rad |
Najčastejšie chyby pri kúpe inteligentného vypínača
Väčšina problémov so smart vypínačmi vzniká ešte pred montážou. Ich príčinou býva neúplná kontrola pred nákupom. Vyhnete sa im pomocou dokumentácie a krátkej konzultácie.
| Chyba | Možný následok | Ako jej predísť |
|---|---|---|
| Nezistíte podporovaný systém | Zariadenie nebude komunikovať s vašou domácnosťou | Najprv zistite systém, riadiacu jednotku a aplikáciu |
| Zameníte bezdrôtový ovládač za spínací modul | Ovládač pošle povel, ale svetlo nemá čo zapnúť | Overte, či produkt svetlo spína, alebo iba posiela povel |
| Neoveríte centrálnu jednotku či ďalšie zariadenie | Ovládač bez brány či proxy zariadenia nefunguje | Hľadajte v popise produktu vety so slovom „vyžaduje“ |
| Nekontrolujete napájanie a elektroinštaláciu | Zariadenie nemožno pripojiť, napríklad pre chýbajúci nulový vodič | Nechajte schému zapojenia porovnať elektrikárom |
| Neoveríte kompatibilitu s LED osvetlením | Svetlo bliká, slabo svieti alebo sa nedá stmievať | Skontrolujte typ zdroja, stmievateľnosť a rozsah záťaže |
| Nakúpite neúplné príslušenstvo | Chýba kryt, rámik alebo akčný člen a montáž sa zdrží | Prezrite si časť Produkty ku kompletizácii |
| Predpokladáte univerzálnu kompatibilitu | Zariadenia sa spoja, no niektoré funkcie nefungujú | Overte podporované funkcie pri konkrétnom modeli |
Často kladené otázky o inteligentných vypínačoch
Dá sa inteligentný vypínač nainštalovať namiesto klasického?
Áno, ak to umožňuje konkrétny model, zapojenie v krabici a montážny priestor. Výmenu zverte elektrikárovi, ktorý overí aj prítomnosť nulového vodiča.
Potrebuje inteligentný vypínač Wi-Fi alebo centrálnu jednotku?
Závisí to od technológie a konkrétneho produktu. Niektorým Wi-Fi modelom stačí router, iné aj systémové ovládače vyžadujú bránu či proxy zariadenie.
Ako zistím, či bude inteligentný vypínač kompatibilný s mojou domácnosťou?
Porovnajte svoj systém a elektroinštaláciu s technickým listom modelu vrátane požadovaného príslušenstva. Ak si nie ste istí, údaje vám potvrdí odborný predajca.
Výber inteligentného vypínača začína vo vašej domácnosti, nie v obchode. Najprv zistite, aký systém a elektroinštaláciu máte. Potom tieto údaje porovnajte s technickým listom vybraného produktu.
Bezzbernicové riešenia nájdete v kategórii ABB-flexTronics wireless, systémové v kategórii ABB-free@home. S pripravenými informáciami navštívte predajcu zo zoznamu Predajné miesta ABB. Montáž a zapojenie zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.