Aktor stmievací, 1násobný, 230 V AC, s Bluetooth a free@home WL, vstavaný

Na zákazku
Bezzbernicový akčný člen pre zapustenú montáž do elektroinštalačnej krabice určený napr. pre spínanie/stmievanie osvetlenia do záťaží 180 VA/W.
Prepojenie s až 32 prístrojmi (ABB-free@home® ovládanie miestnosti bez systémového modulu).
Začlenenie do bezzbernicového systému ABB-free@home® (wireless), ABB-flexTronics® wireless a samozrejme zbernicového systému ABB-free@home.

Nastavenie cez Bluetooth a aplikáciu ABB-free@home® Next pre chytré
telefóny/tablety alebo cez webové rozhranie systémového modulu.
Pamäť hodnoty jasu. Nastaviteľná minimálna úroveň jasu.
Nehlučná prevádzka vďaka technológii MOSFET.
Elektronická poistka proti skratu a preťaženiu.
Manuálne nastaviteľný režim fázovej regulácie na hrane nábežnej (RL)
alebo zostupnej (RC).
Pre stmievateľné retrofitové LED žiarovky (LEDi) na 230 V AC
alebo napájané zo zdroja charakteru C, LC.
Pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC alebo napájané
z transformátorov vinutých (L) či elektronických (C, LC).
Regulovateľné retrofitové zdroje LED a obyčajné žiarovky je možné kombinovať.
3 - 180 W/V·A pre stmievateľné LED žiarovky na 230 V AC (charakteristika L)
3 - 180 W/V·A pre stmievateľné LED žiarovky na 230 V AC (charakteristika C)
10 - 240 W pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC

Prístroj je možné ovládať tiež pripojenými zapínacími ovládačmi (radenie 1/0).
Pokojová spotreba: 0,4 W
Pracovná teplota: –25 °C až +55 °C
Krytie: IP 20

Typové číslo: 62851 U-WL-500
3vodičové pripojenie (nutný vodič N). Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Max. spínací prúd: 0,78 A, 180 W/V·A
Rozmery (v × š x h): 43,8 × 48 × 23 mm
230 V AC, 50/60 Hz
Globálna stránka produktu
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006710A0038
Typové číslo
62851 U-WL-500
Variant
dostupný Q4/2025 1násobný (1x 180 W/VA)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006710A0038
103,84 €
2CKA006710A0038

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou