Zásuvka pohyblivá IP 65 s ochranným kontaktom, s clonkami, s priamym vývodom
Pre kábel H07RN-F3G1,5 max.
16 A, 250 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 1,5 mm²).
zobraziť viac
16 A, 250 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 1,5 mm²).
- Kód produktu
- 1.214.80
- Typové číslo
- 214.80
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- čierna
POPIS
Pre kábel H07RN-F3G1,5 max.
16 A, 250 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 1,5 mm²).
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 215,7 kB |
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.