Prístroj spínača trojpólového

Signalizačné osvetlenie (radenie 3S) je možné použiť iba pre dizajnové rady Tango®, Time® a Time® Arbo (tlejivka 3916-62220 sa objednáva samostatne a upevňuje sa do montážnej dosky krytu spínača).
Montážna hĺbka: 32 mm
16 A, 10 AX, 400 V AC

Skrutkové svorky (pre vodiče s max. prierezom 2,5 mm²).
Tlejivka nie je súčasťou spínača.
zobraziť viac
Kód produktu
2CHP041010A0816
Typové číslo
1010-0-0816CZ
Radenie
3 (3S)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CHP041010A0816
30,28 €
2CHP041010A0816

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou