Zásuvka dvojnásobná IP 55, s ochrannými kolíkmi, s viečkom
Zásuvkové dutiny je možné podľa potreby ľubovoľne pootočiť v krokoch po 45°, napr. pri požiadavke na vodorovnú orientáciu dvojnásobnej zásuvky.
Základňa obsahuje 6 priechodiek.
Stupeň krytia: IP 55
Stupeň mechanickej odolnosti: IK 08
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak v dôsledku zmien teploty a vlhkosti prostredia dochádza ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapový otvor smerom nadol. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
- Kód produktu
- 5518N-C22750
- Dizajn
- Garant
- Radenie
- 2x(2P+PE)
- Variant
- šedá
POPIS
Zásuvkové dutiny je možné podľa potreby ľubovoľne pootočiť v krokoch po 45°, napr. pri požiadavke na vodorovnú orientáciu dvojnásobnej zásuvky.
Základňa obsahuje 6 priechodiek.
Stupeň krytia: IP 55
Stupeň mechanickej odolnosti: IK 08
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak v dôsledku zmien teploty a vlhkosti prostredia dochádza ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapový otvor smerom nadol. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 154,8 kB | ||
| PNG | Rozmerový výkres - vodorovná konfigurácia | 130,1 kB | |
| PNG | Rozmerový výkres - vodorovná konfigurácia | 130,1 kB |

Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.