Ovládač zapínací IP 55, s čírym priezorom
So svorkou N.
Pre radenie So/S je potrebné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.
Stupeň krytia: IP 55
Stupeň mechanickej odolnosti: IK 09
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak v dôsledku zmien teploty a vlhkosti prostredia dochádza ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapový otvor smerom nadol. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
Tlejivka ani LED nie sú súčasťou spínača.
- Kód produktu
- 2CHN589187C4302
- Typové číslo
- 3558N-C91852
- Dizajn
- Garant
- Radenie
- 1/0S, 1/0So, 1/0
- Variant
- šedá
POPIS
So svorkou N.
Pre radenie So/S je potrebné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.
Stupeň krytia: IP 55
Stupeň mechanickej odolnosti: IK 09
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak v dôsledku zmien teploty a vlhkosti prostredia dochádza ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapový otvor smerom nadol. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
Tlejivka ani LED nie sú súčasťou spínača.
Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 154,8 kB | ||
| PNG | Rozmerový výkres | 80,0 kB | |
| JPG | Schéma zapojenia | 18,8 kB |

.jpg)
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.