Spínač jednopólový IP 55
Diera pre priechodku nie je opatrená závitom.
Stupeň krytia: IP 55
Stupeň mechanickej odolnosti: IK 09
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak v dôsledku zmien teploty a vlhkosti prostredia dochádza ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapový otvor smerom nadol. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
zobraziť viac
Stupeň krytia: IP 55
Stupeň mechanickej odolnosti: IK 09
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak v dôsledku zmien teploty a vlhkosti prostredia dochádza ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapový otvor smerom nadol. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
- Kód produktu
- 3558N-C01850
- Dizajn
- Garant
- Radenie
- 1
- Variant
- šedá
POPIS
Diera pre priechodku nie je opatrená závitom.
Stupeň krytia: IP 55
Stupeň mechanickej odolnosti: IK 09
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak v dôsledku zmien teploty a vlhkosti prostredia dochádza ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapový otvor smerom nadol. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 154,8 kB | ||
| JPG | Schéma zapojenia | 6,7 kB | |
| PNG | Rozmerový výkres | 80,0 kB |


Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.