Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s prepäťovou ochranou
Optická signalizácia poruchy.
Stupeň krytia: IP40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).
zobraziť viac
Stupeň krytia: IP40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).
- Kód produktu
- 2CHT922157C4500
- Typové číslo
- 5593T-C02157 500
- Dizajn
- Zoni®
- Radenie
- 2x(2P+PE)
- Variant
- biela
POPIS
Optická signalizácia poruchy.
Stupeň krytia: IP40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 519,9 kB | ||
| PNG | Technické parametre | 61,2 kB | |
| JPG | Schéma zapojenia | 97,4 kB | |
| PNG | Rozmerový výkres | 39,6 kB |



Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.