Modul binárnych vstupov, ABB-free@home WL, 6-násobný, zapustený

Bezzbernicový akčný člen pre zapustenú montáž do elektroinštalačnej krabice určený napr. pre snímanie stlačených tlačidiel radenia 1/0,
magnetických kontaktov okien a dverí, snímanie zopnutého/rozopnutého stavu bezpotenciálových kontaktov a to vlastným testovacím napätím 6 V DC.
Max. dĺžka detekovaného zopnutia/rozopnutia je 10 m.
Prepojenie až s 32 prístrojmi (ABB-free@home® ovládanie miestnosti bez systémového modulu). Začlenenie do bezzbernicového systému
ABB-free@home® (wireless) so systémovým modulom až pre 150 zariadení.
Nastavenie cez Bluetooth a aplikáciu ABB-free@home® Next pre inteligentné telefóny/tablety alebo cez webové rozhranie systémového modulu.
Pokojová spotreba: 0,3 W
Pracovná teplota: –25 °C až +55 °C
Krytie: IP 20

Typové číslo: 62870/6.0 U-WL-500
2-vodičové pripojenie (fázový a nulový vodič).
Bezskrutkové pripojenie napájacích vodičov.
Rozmery (v × š x h): 43,8 × 48 × 23 mm
230 V AC, 50/60 Hz

Globálna stránka produktu
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006710A0043
Typové číslo
62870/6.0 U-WL-500
Variant
6-násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006710A0043
82,84 €
2CKA006710A0043

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou