Krabica prístrojová, nástenná

Vnútorná hĺbka: 36 mm
Vonkajšie rozmery: priemer 95,5 × 40,5 mm
Dva protiľahlé vstupy pre kábel s priemerom max. 21 mm.
zobraziť viac
Kód produktu
2CHK000102C4300
Typové číslo
3900K-C00102 B
Variant
Biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CHK000102C4300
48,76 €
2CHK000102C4300
2CHK000102C4301
48,76 €
2CHK000102C4301

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou