Snímač pohybu Busch-Watchdog PRO 220° select, s Bluetooth

Uhol pokrytia: 220°
Oblasť snímania: výsek s polomerom 16 m, (ploché snímanie s vertikálnym rozptylom cca 5°, bez dolnej detekcie)
Nastaviteľné parametre:
– prahové osvetlenie (0,5 - 1 000 lx, denný režim, Test/Štandard)
– oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)
V aplikácii ABB-free@home® Next je možné nastavovať ďalšie vlastnosti a funkcie.
Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlovým ovládačom 6/0) je možné výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.
Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu. Inteligentné funkcie.
Montáž na stenu alebo na strop. Ochrana proti demontáži.
Stupeň krytia: IP 55
Prevádzková teplota: –25 °C až +55 °C
Rozmery: 110 × 125 × 156 mm
Spotreba v pohotovostnom režime: max. 0,3 W
Typové číslo: 6851/22S-134-500
3-vodičové pripojenie
2 300 W/V·A pre žiarovky a žiarivky, 400 V·A pre LED
230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj je možné nastavovať v 3 osiach: natočenie okolo pozdĺžnej osi až o ±30°, vertikálny sklon –60° až +90°, horizontálne natočenie snímača až o ±30°.
Súčasťou dodávky je samolepiaca clona na úpravu oblasti zachytenia.
Pri spínaní relé alebo kontaktov sa odporúča pripojiť zhasínací člen RC alebo prepäťovú ochranu
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A3082
Typové číslo
6851/22S-134-500
Variant
štúdiová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006800A3082
297,24 €
2CKA006800A3082

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7198
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou