Snímač pohybu Busch-Watchdog PRO 90°, s Bluetooth

Na zákazku
Uhol pokrytia: 90°
Oblasť zachytenia: výsek s polomerom 12 m
so spodnou detekciou (pri montážnej výške cca 2,5 m)
Nastaviteľné parametre:
– prahové osvetlenie (0,5 - 1 000 lx, denný režim, Test/Štandard)
– oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)
V aplikácii ABB-free@home® Next je možné nastavovať aj ďalšie vlastnosti a funkcie.
Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlovým ovládačom 6/0) je možné výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.
Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu. Inteligentné funkcie.
Montáž na stenu alebo na strop.
Ochrana proti demontáži.
Stupeň krytia: IP 55
Prevádzková teplota: –25 °C až +55 °C
Rozmery: 110 × 125 × 156 mm
Kľudová spotreba: max. 0,3 W
3-vodičové pripojenie
2 300 W/V·A pre žiarovky a žiarivky, 400 V·A pre LED
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj je možné nastavovať v 3 osiach: natočenie okolo pozdĺžnej osi až o ±30°, vertikálny sklon –60° až +90°, horizontálne natočenie snímača až o ±30°.
Súčasťou dodávky je samolepiaca clona na úpravu oblasti zachytenia.
Pri spínaní relé alebo kontaktov sa odporúča pripojiť zhasínací člen RC alebo prepäťovú ochranu.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A3070
Typové číslo
6851/9-136-500
Variant
ušľachtilá oceľ

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006800A3066
154,05 €
2CKA006800A3066
2CKA006800A3064
243,61 €
2CKA006800A3064
2CKA006800A3070
243,61 €
2CKA006800A3070
2CKA006800A3068
154,05 €
2CKA006800A3068

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7198
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou