Snímač pohybu Busch-Watchdog PRO 220°, s Bluetooth

Na zákazku
Uhol pokrytia: 220°
Oblasť zachytenia: výseč s polomerom 16 m, so spodnou detekciou (pri výške montáže cca 2,5 m)
Nastaviteľné parametre:
– prahové osvetlenie (0,5 - 1 000 lx, denný režim, Test/Standard)
– oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)
V aplikácii ABB-free@home® Next je možné nastavovať ešte ďalšie vlastnosti a funkcionality.
Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlovým ovládačom 6/0) je možné výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.
Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu. Inteligentné funkcie.
Montáž na stenu alebo na strop. Ochrana proti demontáži.
Stupeň krytia: IP 55
Pracovná teplota: –25 °C až +55 °C
Rozmery: 110 × 125 × 156 mm
Pokojová spotreba: max. 0,3 W
3vodičové pripojenie
2 300 W/V·A pre žiarovky a žiarivky, 400 V·A pre LEDi
230 V AC, 50/60 Hz


Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj je možné nastavovať v 3 osiach: pootočenie okolo pozdĺžnej osi až o ±30°, vertikálny náklon –60° až +90°, horizontálne natočenie snímača až o ±30°.
Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka na úpravu oblasti zachytenia.
Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič prepätia.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A3074
Typové číslo
6851/22-133-500
Variant
hliníková strieborná

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006800A3076
271,40 €
2CKA006800A3076
2CKA006800A3074
288,64 €
2CKA006800A3074
2CKA006800A3080
288,64 €
2CKA006800A3080
2CKA006800A3078
271,40 €
2CKA006800A3078

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7184
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou