DS301C B16 F30 Kombinácia istič/chránič

Prúdové chrániče série DS301C sú dokonalým a zároveň kompaktným riešením pre maximálnu ochranu pred nadprúdmi a zemnými zvodovými prúdmi. Tento produktový rad so šírkou jedného modulu je tak optimálnym riešením nedostatku inštalačného priestoru.

Menovité napätie: 230-240 V AC 50 Hz
Počet pólov: 1P+N
Šírka v počte modulov: 1
Charakteristika ističa: B
Menovitý prúd: 16 A
Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA
Konštrukcia chrániča: Nezávislá od napätia
Typ chrániča: F
Menovitý zvyškový prúd: 30 mA
indikátor kontaktné polohy: ÁNO
Indikátor zemnej poruchy: ÁNO
Maximálny prierez vodiča: 16 mm2
Maximálny prierez prípojníc: 10 mm2
Uťahovací moment svorky: 1,2 Nm

Pre viac informácií: <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://new.abb.com/products/cs/2TAZ311000R2011/e297-16-10-230"> rel="nofollow" href="https://new.abb.com/products/cs/2CSR255163R1065/ds301c-b6-a30"> rel="nofollow" href="https://new.abb.com/products/cs/2CSR255563R1065/ds301c-b6-f30"> rel="nofollow" href="https://new.abb.com/products/cs/2CSR255563R1165/ds301c-b16-f30">DS301C B16 F30 | Abb


zobraziť viac
Kód produktu
2CSR255563R1165
Typové číslo
DS301C B16 F30
Variant
Char. B 16A, typ F 30mA

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSR255563R1065
Na otázku
2CSR255563R1065
2CSR255563R1105
Na otázku
2CSR255563R1105
2CSR255563R1135
Na otázku
2CSR255563R1135
2CSR255563R1165
Na otázku
2CSR255563R1165
2CSR255563R1205
Na otázku
2CSR255563R1205
2CSR255563R1064
Na otázku
2CSR255563R1064
2CSR255563R1104
Na otázku
2CSR255563R1104
2CSR255563R1134
Na otázku
2CSR255563R1134
2CSR255563R1164
Na otázku
2CSR255563R1164
2CSR255563R1204
Na otázku
2CSR255563R1204

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou