Videotelefón domový 4,3" - so slúchadlom, nástenný

Farebný displej 4,3" so 6 dotykovými tlačidlami.
Programovateľné tlačidlo až 3 pre ovládacie prvky
(vonkajšie osvetlenie, časové relé, 2. zámok).
Interkom pre 3 vybraných účastníkov.
Jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie.
Inštalácia na štandardnú elektroinštalačnú krabicu.
2vodičové pripojenie k zbernici.
Integrovaná indukčná slučka.

Rozmery (v × š × h): 147 × 206 × 44 mm
Stupeň krytia: IP 30
Pracovné teploty: +5 až +45 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA220051W0001
Typové číslo
M22473-W
Variant
biela/so slúchadlom

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA220051W0004
250,11 €
2TMA220051W0004
2TMA220051W0001
325,15 €
2TMA220051W0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou