Snímač pohybu IP55 Busch-Watchdog PRO 280, f@h

Na zákazku
4kanálový zbernicový snímač pohybu free@home pre vnútorné, ale predovšetkým vonkajšie priestory.
Pre automatické spínanie akčných členov ABB-free@home v závislosti od pohybu a jasu (neobsahuje akčný člen, páruje sa s kanálmi akčného člena spínacieho/stmievacieho).
Pripojenie k zbernici free@home priloženou zbernicovou svorkovnicou.
Uhol pokrytia: 280°
S automatickou stabilizáciou rozsahu.
S automatickým potlačením rušenia.
S automatickou ochranou proti oslneniu.
So 4 kanálmi pohybu.

Medzné hodnoty súmraku: 1 - 1.000Lux
Medzné hodnoty jasu: 1.000 - 80.000

Uhol senzora: 280°
Počet PIR: 4
Oblasť zachytenia: výseč o polomere 16 m, so spodnou detekciou (pri výške montáže cca 2,5 m)

V aplikácii ABB-free@home® Next je možné nastavovať ešte ďalšie vlastnosti a funkcionality.
Možno kombinovať s ďalšími prvkami systému ABB-free@home:
1) ABB-flexTronics® wireless
2) ABB-free@home flex
3) ABB-free@home® wireless (bezzbernicový systém)

Montáž na stenu alebo na strop. Ochrana proti demontáži.
Stupeň krytia: IP 55
Pracovná teplota: –25 °C až +55 °C
Rozmery: 110 × 125 × 156 mm
Pokojová spotreba: max. 0,3 W


Upevnenie skrutkami.

Globálna stránka produktu
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0912
Typové číslo
BW-A4.1-134
Variant
štúdiová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006220A0911
Na otázku
2CKA006220A0911
2CKA006220A0912
Na otázku
2CKA006220A0912
2CKA006220A0913
Na otázku
2CKA006220A0913
2CKA006220A0914
Na otázku
2CKA006220A0914

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou