Rozhranie USB pre centrálnu meteostanicu, radové

Na zákazku
Rozhranie USB pre využitie jednej meteostanice pre viac systémových
modulov 2.0. Rozhranie je spojené so systémovým modulom pomocou
USB kábla. Programovanie pomocou webového rozhrania s pripojeným
systémovým modulom 2.0.
Napätie zbernice: 24 V
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Typové číslo: USB-M-1.1
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510013R0011
Typové číslo
USB-M-1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG510013R0011
249,94 €
2CDG510013R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou