Ovládač 8násobný bez displeja, so snímačom teploty ABB-Tenton®, zapustený

Na zákazku
Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok
Integrovaný snímač teploty (možno použiť ako termostat na ovládacom paneli či mobilné aplikácie).
S popisovým poľom.
S integrovanou sběrnicovou svorkovnici ABB-free@home.
Montáž: zapustená (do elektroinštalačnej krabice) / povrchová (do krabice SAS/A.0.1-xxx)
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C.
Rozmery (v × š x h): 117.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm

Popisové pole je možné editovať v online konfigurátore: popisovací nástroj
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0856
Typové číslo
SB-F-8.0.1-83
Dizajn
ABB-Tenton®
Variant
8násobný / hliníková strieborná (RAL 9006)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006220A0856
293,33 €
2CKA006220A0856
2CKA006220A0862
286,50 €
2CKA006220A0862
2CKA006220A0868
293,33 €
2CKA006220A0868
2CKA006220A0874
293,33 €
2CKA006220A0874

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou