Ovládač 10násobný s termostatom, ABB-Tenton®, zapustený

Na zákazku
Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok
s ovládaním vykurovania, chladenia a ventilácie. Integrovaný snímač teploty.
LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu.
S popisovým poľom.
S integrovanou zbernicovou svorkovnicou ABB-free@home.
Možnosť konfigurácie „Master/slave“ termostatu.
Montáž: zapustená (do elektroinštalačnej krabice) / povrchová (do krabice SAB/A.0.1-xxx)
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C.
Rozmery (v × š x h): 167.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm

Popisové pole je možné editovať v online konfigurátore: popisovací nástroj
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0871
Typové číslo
SBR-F-10.0.1-884
Dizajn
ABB-Tenton®
Variant
10násobný / zamatová biela (podobné RAL 9016)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006220A0877
421,58 €
2CKA006220A0877
2CKA006220A0871
421,58 €
2CKA006220A0871
2CKA006220A0865
410,66 €
2CKA006220A0865
2CKA006220A0859
421,58 €
2CKA006220A0859

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou