Ovládač 10násobný s termostatom, IAQ, ABB-Tenton®, zapustený

Na zákazku
Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok
s ovládaním vykurovania, chladenia a ventilácie. Integrované snímače teploty / CO₂ / relatívnej vlhkosti / VOC (prchavé organické zlúčeniny).
LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu,
relatívnu vlhkosť, hodnotu CO₂ a ďalšie.
S popisovým poľom.
S integrovanou zbernicovou svorkovnicou ABB-free@home.
Možnosť konfigurácie „Master/slave“ termostatu.
Montáž: zapustená (do elektroinštalačnej krabice) / povrchová (do krabice SAB/A.0.1-xxx)
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C.
Rozmery (v × š x h): 167.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm

Popisové pole je možné editovať v online konfigurátore: popisovací nástroj
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0861
Typové číslo
SBC-F-10.0.1-83
Dizajn
ABB-Tenton®
Variant
10násobný / hliníková strieborná (RAL 9006)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006220A0879
689,00 €
2CKA006220A0879
2CKA006220A0873
689,00 €
2CKA006220A0873
2CKA006220A0867
672,63 €
2CKA006220A0867
2CKA006220A0861
689,00 €
2CKA006220A0861

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou