Aktor žalúziový, 1-násobný, 230 V AC, s Bluetooth a free@home WL, vstavaný

Bezzbernicový akčný člen pre zapustenú montáž
do elektroinštalačnej krabice určený napr. pre riadenie pohybu roliet, žalúzií, markíz a pod. vybavených elektromotorom s integrovanými vypínačmi v koncových polohách do 4 A / 230 V AC (920 W/V·A),potenciálový výstup (napájacia fáza je bezpečne spínaná na výstupe akčného člena - buď pohyb hore, respektíve pohyb dole).
Prepojenie s až 32 prístrojmi (ABB-free@home® ovládanie miestnosti bez systémového modulu).
Začlenenie do bezzbernicového systému ABB-free@home® (wireless), ABB-flexTronics® wireless a samozrejme zbernicového systému ABB-free@home
so systémovým modulom až pre 150 zariadení.
Nastavenie cez Bluetooth a aplikáciu ABB-free@home® Next pre chytré
telefóny/tablety alebo cez webové rozhranie systémového modulu.

Prístroj je možné ovládať tiež pripojenými zapínacími ovládačmi (radenie 1/0 + 1/0).
Kľudová spotreba: 0,3 W
Pracovná teplota: –25 °C až +55 °C
Krytie: IP 20

Typové číslo: 62831 U-WL-500
4vodičové pripojenie (nutný vodič N). Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Max. spínací prúd: 4 A, 920 W/V·A
Rozmery (v × š x h): 43,8 × 48 × 23 mm
230 V AC, 50/60 Hz
Globálna stránka produktu
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006710A0041
Typové číslo
62831 U-WL-500
Variant
1-násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006710A0041
103,71 €
2CKA006710A0041

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou