Snímač pohybu Busch-Watchdog PRO 280° WL, s Bluetooth

Na zákazku
Uhol pokrytia: 280°
Oblasť zachytenia: výseč o polomere 16 m, so spodnou detekciou (pri výške montáže cca 2,5 m)
Nastaviteľné parametre:
– prahové osvetlenie (0,5 - 1 000 lx, denný režim, Test/Standard)
– oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)
V aplikácii ABB-free@home® Next je možné nastavovať ešte ďalšie vlastnosti a funkcionality.
Možno kombinovať s ďalšími prvkami systému ABB-free@home:
1) ABB-flexTronics® wireless
2) ABB-free@home flex
3) ABB-free@home® wireless (bezzbernicový systém)
Môže fungovať ako bezzbernicový účastník v systéme ABB-free@home®.

Ako ďalšie ovládacie prvky je možné využiť snímače ABB-flexTronics® wireless alebo ABB-free@home® wireless.
Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu.
Montáž na stenu alebo na strop. Ochrana proti demontáži.
Stupeň krytia: IP 55
Pracovná teplota: –25 °C až +55 °C
Rozmery: 110 × 125 × 156 mm
Kľudová spotreba: max. 0,3 W
3vodičové pripojenie
2 300 W/V·A pre žiarovky a žiarivky, 400 V·A pre LEDi
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj je možné nastavovať v 3 osiach: pootočenie okolo pozdĺžnej osi až o ±30°, vertikálny náklon –60° až +90°, horizontálne natočenie snímača až o ±30°.
Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka na úpravu oblasti zachytenia.
Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič prepätia.

Globálna stránka produktu
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0860
Typové číslo
6251/28-133-WL-500
Variant
hliníková strieborná

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006200A0862
385,81 €
2CKA006200A0862
2CKA006200A0860
404,18 €
2CKA006200A0860
2CKA006200A0866
404,18 €
2CKA006200A0866
2CKA006200A0864
385,81 €
2CKA006200A0864

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou