S3C-MOD24 motorový pohon

Motorový pohon radu S3C-MOD slúži na diaľkové ovládanie ističov, prúdových chráničov, kombinácii istič/chránič a odpínačov od jednopólových až po štvorpólové.

Menovité napätie: 24-48 V AC/DC
Príkon počas prepínania: <28 VA
Príkon trvalý: <1 VA
Šírka v počte modulov: 1

Pre viac informácií: S3C-MOD24 | SmartLinks | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
2CSS201998R0033
Typové číslo
S3C-MOD24
Variant
24-48 V AC/DC

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSS202998R0033
478,01 €
2CSS202998R0033
2CSS201998R0033
409,73 €
2CSS201998R0033

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou