E260-16-10 elektronické impulzné relé

Elektronické impulzné relé radu E260 je vhodné pre aplikácie, kde chcete eliminovať všetky rušivé zvuky. Má veľký rozsah ovládacieho napätia a je vhodné pre spínanie LED záťaže až do 200W. 

Menovité napätie: 250 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: 16 A
Ovládacie napätie cievky: 8-240 V AC/DC
Kontakty: 1 NO
Šírka v počte modulov: 1
Integrovaná centrálna riadiaca funkcia (ZAP/VYP): Nie

Pre viac informácií: E260-16-10 (abb.com)


zobraziť viac
Kód produktu
2CCG000981R0001
Typové číslo
E260-16-10
Variant
16A, 1 NO, 8-240V AC/DC

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CCG000981R0001
85,46 €
2CCG000981R0001
2CCG000972R0001
102,57 €
2CCG000972R0001
2CCG000973R0001
94,01 €
2CCG000973R0001
2CCG000974R0001
112,82 €
2CCG000974R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou