E232-230 schodiskový spínač

E 232 – schodiskové časové spínače s časovým oneskorením

Menovité napätie: 230 V AC 50 Hz
Odporová záťaž: 16 A
Časový rozsah: 1-7 min.
Univerzálny napäťový vstup: Nie
Multifunkčné provedenie: Nie
Šírka v počte modulov: 1

Pre viac informácií: E232-230 | ABB



zobraziť viac
Kód produktu
2CDE110000R0501
Typové číslo
E232-230
Variant
1 - 7 minút

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDE110000R0501
73,36 €
2CDE110000R0501

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou