Zvončekové transformátory TM

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad TM 10

Primárne Un: 230V AC
Sekundárne Us: 4,8,12V/10VA

Menovitá frekvencia: 50 Hz

Montážna poloha: vertikálna
Rozmery (V x H x Š): 87,5 x 60 x 36 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2CSM228715R0802
Typové číslo
TM10/12
Variant
4,8,12V

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSM228715R0802
33,19 €
2CSM228715R0802
2CSM228725R0802
33,19 €
2CSM228725R0802

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou