E292-16-001 prídavný hlavný kontakt

Príslušenstvo pre impulzné relé radu E290. Modul hlavných kontaktov, pripojiteľný iba k 16A verzii.

Menovité napätie: 250 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: 16 A
Ovládacie napätie cievky: ---
Kontakty: 1 CO
Šírka v počte modulov: 0,5

Pre viac informácií: E292-16-001 (abb.com)


zobraziť viac
Kód produktu
2CCA704302R0001
Typové číslo
E292-16-001
Variant
16A, 1 CO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TAZ312001R2013
47,11 €
2TAZ312001R2013
2CCA704300R0001
19,41 €
2CCA704300R0001
2CCA704301R0001
19,41 €
2CCA704301R0001
2CCA704302R0001
19,41 €
2CCA704302R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou