E290-16-11/230 impulzné relé

impulzné relé radu E290 je elektromechanické spínacie zariadenie. Jeho spínanie je riadené impulzmi ovládacieho napätia na cievke. Spínanie relé bolo optimalizované na dosiahnutie minimálneho hluku.

Menovité napätie: 250 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: 16 A
Ovládacie napätie cievky: 230V AC / 110V DC
Kontakty: 1 NO + 1 NC
Šírka v počte modulov: 1

Pre viac informácií: E290-16-11/230 (abb.com)


zobraziť viac
Kód produktu
2TAZ312000R2013
Typové číslo
E290-16-11/230
Variant
16A, 1 NO + 1 NC, 230V AC / 110V DC

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TAZ312000R2013
48,54 €
2TAZ312000R2013
2TAZ322000R2011
59,31 €
2TAZ322000R2011
2TAZ322000R2013
71,77 €
2TAZ322000R2013
2TAZ322000R2012
69,96 €
2TAZ322000R2012

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou