Prepínač

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E211

Počet pólov (modulov): 0,5
Menovitý prúd: 32 A
Kontakty: 1NO
Funkcie: ON/OFF
Menovité napätie: 250 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Teplota okolia: -25…+55 °C
Skladovacia teplota: -40…+70 °C
Pripojenie: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, nebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče;od 1x 0,75 mm2 do 2 x 1,5 mm2 pružné vodiče s koncovkou
návlačkou alebo kolíkovým zakončením vodiča
Uťahovací moment: 1,5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x68x9 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2CCA703002R0001
Typové číslo
E211-32-10
Variant
1NO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CCA703001R0001
Na otázku
2CCA703001R0001
2CCA703002R0001
Na otázku
2CCA703002R0001
2CCA703005R0001
Na otázku
2CCA703005R0001
2CCA703006R0001
Na otázku
2CCA703006R0001
2CCA703007R0001
Na otázku
2CCA703007R0001
2CCA703010R0001
Na otázku
2CCA703010R0001
2CCA703011R0001
Na otázku
2CCA703011R0001
2CCA703012R0001
Na otázku
2CCA703012R0001
2CCA703015R0001
Na otázku
2CCA703015R0001
2CCA703016R0001
Na otázku
2CCA703016R0001
2CCA703017R0001
Na otázku
2CCA703017R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ