Kombinácia istič / chránič DS200, 1fázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS200.

Počet modulov/pólov: 2
Menovitý prúd: 10 A
Vypínacia charakteristika: C
Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: A
Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno
Indikátor polohy kontaktov: Áno
Indikátor zemnej poruchy: Áno
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Teplota okolia: –25 °C až +55 °C
Skladovacia teplota: –40 °C až +70 °C
Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm
Spĺňa normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1


zobraziť viac
Kód produktu
2CSR255180R1104
Typové číslo
DS201 C10 A30
Variant
10 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSR255180R1065
156,01 €
2CSR255180R1065
2CSR255180R1105
148,66 €
2CSR255180R1105
2CSR255180R1165
133,95 €
2CSR255180R1165
2CSR255180R1064
164,19 €
2CSR255180R1064
2CSR255180R1104
156,57 €
2CSR255180R1104
2CSR255180R1164
140,87 €
2CSR255180R1164

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou