Kombinácia istič / chránič DS200, 3fázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS200

Počet modulov: 4
Menovitý prúd: 16 A
Vypínacia charakteristika: C
Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 10 kA
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: AC
Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno
Indikátor polohy kontaktov: Áno
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25…+55 °C
Skladovacia teplota: -40…+70 °C
Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (VxHxŠ): 85x69x105 mm
Spĺňa normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1


zobraziť viac
Kód produktu
2CSR274001R1164
Typové číslo
DS204M AC-C16/0,03
Variant
16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSR274001R1105
258,44 €
2CSR274001R1105
2CSR274001R1165
258,44 €
2CSR274001R1165
2CSR274001R1205
258,44 €
2CSR274001R1205
2CSR274001R1104
235,00 €
2CSR274001R1104
2CSR274001R1164
235,00 €
2CSR274001R1164
2CSR274001R1204
235,00 €
2CSR274001R1204

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou