Zásuvka

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Séria M1175 SHUKO
Menovitý prúd: 16 A
Menovité napätie: 230 V AC
Montáž na lištu DIN
Farba: šedá
Rozmery (VxHxŠ): 85x70x40 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2CSM210000R0721
Typové číslo
M1175
Variant
Shuko

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSM210000R0721
16,76 €
2CSM210000R0721

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou