E297-16-10/230 instalačné relé

Inštalačné relé radu E297 je elektromechanické spínacie zariadenie. Jeho spínanie je riadené prítomnosťou ovládacieho napätia na cievke. Spínanie relé bolo optimalizované na dosiahnutie minimálneho hluku. 

Menovité napätie: 250 V AC  50/60 Hz
Menovitý prúd: 16 A
Ovládacie napätie cievky: 230 V AC
Kontakty: 1 NO
Šírka v počte modulov: 1

Pre viac informácií: E297-16-10/230 (abb.com)


zobraziť viac
Kód produktu
2TAZ311000R2011
Typové číslo
E297-16-10/230
Variant
16A, 1 NO, 230V AC

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TAZ311000R2011
30,91 €
2TAZ311000R2011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou