Prúdový chránič FH200, 3fázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad FH200 (pre domové inštalácie).

Počet modulov: 4
Menovitý prúd: 63 A
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: A
Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 6 kA
Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Nie
Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: –5 až +40 °C
Skladovacia teplota: –40 až +70 °C
Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (V × H × Š): 85 x 69 x 35 mm
Spĺňa normu: ČSN EN 61008; ČSN EN 60898-1


zobraziť viac
Kód produktu
2CSF204102R1630
Typové číslo
FH204 A-63/0,03
Variant
63 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSF204102R1250
Na otázku
2CSF204102R1250
2CSF204102R1400
Na otázku
2CSF204102R1400
2CSF204102R1630
Na otázku
2CSF204102R1630

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou